Referencia del componente

Manipulación automatizada de muestras

Cambiador de herramientas | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Task & Solution
  • Cambiador de herramientas aséptico en diseño higiénico para un cliente de la industria farmacéutica
  • Sellado conforme a la clase de protección IP67
  • Los materiales utilizados, como acero inoxidable y PFTE, garantizan una limpieza segura


  • Peso propio muy reducido Encontrará más información aquí:Pharma - Zimmer Group (zimmer-group.com)
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje